![ビジョンシステムの制御に最適なフレームグラバー](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/65PR9UWAT2ZtSdr7jACU7e/8211442d889406638f182a7489fce424/cxp-imaworx-serial-page.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
フレームグラバー
ビジョンシステムの制御に最適
CPU負荷
データ量を抑えて画像処理にかかるCPU負荷を軽減転送速度
最大50Gbpsによる高速・高解像度撮影に対応レイテンシー
画像・信号処理によりレイテンシーを低減カスタマイズ性
自由にカスタマイズできるプログラマブルフレームグラバーもご用意
製品ラインナップ
さまざまなシステム要件に対応するため、機能性やインターフェースが異なるフレームグラバーとして、imaFlex、imaWorx、microEnable 5 marathonの3つの製品シリーズを展開しています。
![imaFlex CXP-12 Quad](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/30I9ZIO2B4eocNgFSqmWFA/31dfc75c188c131f73245883fbd0570d/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaFlex
高性能かつ個別のプログラミングが可能であるなど、高度な撮影用途に特化したCoaXPress 2.0フレームグラバーです。
直感操作のVisualAppletsによるFPGAプログラミングやリアルタイムな画像処理に対応
各種カスタマイズをはじめとする個別サービスも充実
CXP-12対応(4チャンネル)
最大帯域幅50Gbps
複数のフレームグラバー/カメラを接続可能
![imaWorx](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2X8TPRVUnawATTzOwdClqq/332674d7afe4f8b3df581e9785d39edf/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaWorx
高速撮影が求められる要件の厳しい用途に最適なCoaXPress 2.0フレームグラバーです。
CXP-12対応(4チャンネル)
最大帯域幅50Gbps
Power over CoaXPress対応
複数のフレームグラバー/カメラを接続可能
![microEnable 5 marathon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1fr5TEUCIL6QYqwHcwKYHY/a3a25a6ff6e19d458559dbf6c7214010/microEnable-5-marathon.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
microEnable 5 marathon
Camera LinkとCXP-6に対応し、幅広い画像の取得・前処理にお使いいただける高性能なフレームグラバーです。
直感操作のVisualAppletsによるFPGAプログラミングやリアルタイムな画像処理に対応
各種カスタマイズをはじめとする個別サービスも充実
Camera Link(2チャンネル)またはCXP-6(4チャンネル)を選択可能
最大帯域幅25Gbps
優れた処理能力を誇るディープラーニング専用モデルもご用意
フレームグラバーによる画像の前処理について
カメラとホストコンピューターの間にFPGA搭載フレームグラバーを接続すれば、最終画像を生成する前にさまざまな前処理を行うことができます。Baslerでは、各種FPGAプログラミングをサポートするため、直感的な操作画面を備えたVisualAppletsをご提供しています。
![ビジョンシステムにおける画像の前処理](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7g2owHAaDjlfUteLSu7W01/7ed1a5d82d0c5b10274550e065bf9485/6d0775f1-57fa-4628-956a-a4cf229f1f85.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
画像の前処理によるシステム全体の性能向上
フレームグラバーのFPGAを介し、最適化したデータをロスなく送信することで、ビジョンシステムの速度と安定性が向上するだけでなく、後続の処理工程におけるホスト側のCPU負荷も抑えられます。
![FPGA画像処理開発環境VisualApplets](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/18D1xaWkxiFbSguen9G6nc/7a6e2c943f3fe41f92950e93b3e92ffd/visual-applets-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
VisualAppletsによるFPGAプログラミング
直感的な操作画面を備えたVisualAppletsを使用すれば、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても、フレームグラバーのFPGAを簡単に開発することができます。
各構成機器を正確に同期しながら、画像処理の速度向上とコスト削減に貢献
基本的な画像処理に対応したオペレーターライブラリーが付属
画像処理パイプラインのシミュレーションにより、アイデアを素早く簡単に具現化
![フレームグラバー&FPGAプログラミング](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/G0k3k2qoEX2nckhYc6blF/2a362e79362cb184aacfd26d22cbdc69/capabilities-framegrabber-FPGA-programming.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
充実の個別サービス
各種サポートからシステム開発に至るまで、フレームグラバーに関連する幅広いサービスをご提供しています。
個別のプロジェクトや撮影用途に関するコンサルティングとサポート
要件に応じたフレームグラバーのプログラミング
企画・開発段階におけるハードウェアの相互運用性の検証
豊富なノウハウを持つパートナーとして、フレームグラバーによる前処理をトータルにサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
フレームグラバーの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。